Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0573 - Topes de goma tipo E
Lista de materiales
K0573.02002055
BESTKIPP
Referencia
K0573.02002055
D
Diámetro
20 mm
H
Altura
20 mm
G
Rosca
M6 mm
T
Profundidad de rosca
6 mm
BELASTUNG
Carga
216 N
FEDERSTK
Rigidez del muelle
94
GEW
Poids
0.0119 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245177592
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.